配套产品
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 686 8007 003
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 0,3m
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 0,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8007 003
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie RJ45
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.3 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C 未移动
    -25 ... +60 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 红色
规格和认证
  • UL / CSA 未加工电缆 UL 评级 600 V
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 33 g
  • País de origen 拉脱维亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140883321
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较