RJ45 连接器 - HARTING RJ Industrial®
09 47 030 0025
型号: 09 47 030 0025
RJI cab 1x IP20ang.270°,22/7; 1,5m;stran
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
顶弯式
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 47 030 0025
RJI cab 1x IP20ang.270°,22/7; 1,5m;stran
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
Kábeltípus
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
1. csatlakozó
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 270°
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING RJ Industrial
®
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
HARTING RJ Industrial
®
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
Felső könyökös
Verzió
Kábelhossz
1,5 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Zöld
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nikkel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
137 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140065659
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found