配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
124
型号: 09 45 700 5026
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 4,0m
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 4,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 45 700 5026
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
124
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • Serie
    RJ45
    圆形连接器 M12
  • Elemento 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 RJ45
  • 连接器2
    M12 D编码
    公头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 4 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -30 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 289.633 g
  • País de origen 罗马尼亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140268265
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600