配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
124
型号: 09 45 700 5029
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 7,0m
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 7,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 09 45 700 5029
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 7,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
124
产品详情
Identification
  • Category 系统布线
  • Series
    RJ45
    圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2
    M12 D编码
    公头
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 7 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D编码
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -30 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 472 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140268272
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600