Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
14
Combinables
2
Numéro d‘article: 97 00 000 1410
S15_CC_STR_DC_CRT_M_6P_6-13mm
S15_CC_STR_DC_CRT_M_6P_6-13mm

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur de câble
Mâle
Raccordement à Sertir
Polyamide (PA)
Gris
Contacts: 6
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm²
Verrouillage à baïonnette
Degré de protection: IP65 / IP67
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 1410
S15_CC_STR_DC_CRT_M_6P_6-13mm
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
14
Combinables
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires Taille 15
  • Elément Connecteur de câble
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 6
  • Nombre de contacts de signal 3
  • Nombre de contacts de puissance 2
  • Nombre de contacts spéciaux 1x Contact de terre
  • Caractéristiques sur les contacts spéciaux Contact de terre
  • Type de verrouillage Verrouillage à baïonnette
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,14 ... 2,5 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Degré de pollution 3
  • Intensité nominale (partie signal) 4 A
  • Tension nominale (partie signal) ‌ 48 V AC/DC
  • Tension de claquage (partie signal) 1,5 kV
  • Degré de pollution, (partie "signal") 3
  • Intensité nominale (puissance) 20 A
  • Tension nominale (puissance) ‌ 48 V AC
  • Tension de claquage (puissance) 0,8 kV
  • Degré de pollution (puissance) 3
  • Limite de température -30 ... +90 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67
  • Plage de serrage 6 ... 13 mm
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Couleur (d'insert) Gris
  • Couleur (capot/embase) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 HB
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • eCl@ss 27440115 Connecteur rond (connecteur industriel)
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer