配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
2
型号: 09 35 002 4003
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
SCRJ POF IP20 Plug Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
压接针
插针: 2
注释
比较
型号: 09 35 002 4003
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
2
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Han® PushPull (V14)
  • Название SCRJ
  • Элемент Connector sets
  • Спецификация
    AIDA compliant
    1 mm POF
  • Характеристики Intuitive locking mechanism
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 2
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Наружный диаметр провода ≤ 2.2 mm
  • Диаметр втулки ‌ 2.5 mm
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 61754-24 Mating face
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 9.48 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85367000
  • GTIN 5713140053717
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较