デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
...
ケーブル接続経由
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
09 18 025 7001
型号: 09 18 025 7001
RIBBON CABLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 025 7001
RIBBON CABLE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
システムケーブル
エレメント
バルクケーブル
仕様
未組立
ケーブルタイプ
銅ケーブル (フラット)
バージョン
ケーブル長さ
30.48 m
芯数
25
芯線構造
AWG 28/7
技術的特性
使用温度範囲
-30 ... +105 °C 固定
-20 ... +105 °C 変動
インピーダンス
100 Ω
絶縁抵抗 @ 20℃
≥ 20 MΩ x km
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
グレー
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,558 g
正味重量
44 g/m
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85444993
GTIN
5713140024793
eCl@ss
27,061,801.00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08