Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Tools
4
Accessories
6
Артикул: 09 18 120 9422
SEK соединитель 2ряд. 20к
SEK соединитель 2ряд. 20к

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Переходные соединители для печатных плат
Подключение пайкой, Подключение смещением изоляции (IDC)
Номинальный ток: ‌2.6 A
Термопластичная смола (PBT)
Серый
Контакты: 20
Медный сплав
Sn поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 09 18 120 9422
SEK соединитель 2ряд. 20к
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Tools
4
Accessories
6
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия SEK Low-profile
  • Элемент PCB transition connectors
  • Описание контактов Straight
Версия
  • Метод подключения
    Solder termination
    IDC insulation displacement termination
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 20
  • Длина подключения 2.9 mm
  • Подробные данные 2 kinked pins at each extremity
  • Подробные данные
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1.27 mm
  • Установочная высота 5.5 mm
  • Номинальный ток ‌ 2.6 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 35 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +105 °C
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа II (400 ≤ CTI < 600)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin (PBT)
  • Цвет (контактная вставка) Grey
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 3.07 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140025615
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию
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
Compare