板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
09 18 534 7913
型号: 09 18 534 7913
STD MALE CONNECTORS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 34
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 18 534 7913
STD MALE CONNECTORS
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
SEK 标准
原件
公连接器
插针端子介绍
弯式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
连接方式
PCB至电缆
针数
34
连接长度
2.9 mm
锁定类型
带短杆锁扣
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2.54 mm
额定电流
1 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 102 N
拔出力
≤ 102 N
性能等级
3
符合 IEC 60603-13 标准
插拔次数
≥ 50
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂(PBT)
颜色(插芯)
灰色
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
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F3/I3
商业数据
包装尺寸
100
净重
8.46 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140032743
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found