配套产品
配套产品
Combinables
68
Tools
4
Accessories
7
型号: 09 18 516 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 16P PL2
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 16P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 16
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 516 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 16P PL2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
68
Tools
4
Accessories
7
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Соединители
  • Seri SEK
  • Eleman Розетка
  • Teknik özellikler Защелка с закрытым торцом
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Bağlantı türü Соединение печатной платы с кабелем
  • Kontak sayısı 16
  • Gerilim azaltma С компенсацией натяжения кабеля
  • Ayrıntılar
    для плоского кабеля IDC с шагом 1.27 мм (0,050 дюйма)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1,27 mm
  • Nominal akım ‌ 2,5 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 32 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 32 N
  • Performans seviyesi
    2
    В соответствии с IEC 60603-13
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Термопластичная смола (PBT)
  • Renk (parça) Серый
  • Malzeme (kontaklar) Медный сплав
  • Yüzey (kontaklar)
    Au поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS совместим
  • ELV durumu совместим
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Не содержится
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Не содержится
  • REACH SVHC maddeleri Не содержится
  • California Önerme 65 madde Да
  • California Önerme 65 madde Никель
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F3/I3
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 2,78 g
  • Menşei ülkesi Румыния
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140028937
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较