配套产品
配套产品
Combinables
59
Tools
4
Accessories
6
型号: 09 18 506 5803
FEMALE CONNECTORS
FEMALE CONNECTORS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 6
性能等级: NM 30 (S4)
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 506 5803
FEMALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
59
Tools
4
Accessories
6
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 SEK
  • 原件 母連接器
版本
  • 接線方式 絕緣置換連接絕緣位移終端
  • 連接方式 PCB至电缆
  • 針數 6
  • 詳細資料
    用於IDC 扁平電纜1.27mm(0.050ʺ)間距
    AWG 28/7 - AWG 26/7
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 1.27 mm
  • 額定電流 ‌ 2.5 A
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 12 N
  • 拔出力 ≤ 12 N
  • 性能等級 NM 30 (S4)
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插蕊) 热塑树脂(PBT)
  • 顏色(插蕊) 灰色
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 層厚度 ≥ 0.76 µm
  • 層厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F3/I3
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 0.5 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140025868
  • eCl@ss 27,460,202.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415