登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
66
Tools
4
Accessories
9
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
...
ケーブル接続経由
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 520 7804
型号: 09 18 520 7804
FEMALE CONNECTORS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 20
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 520 7804
FEMALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
66
Tools
4
饰品
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Konektory
Serie
SEK
Elemento
Conector hembra
Especificaciones
Tapa de extremo cerrada
Versión
Método de terminación
Zářezový kontakt
Tipo de conexión
PCB deska–kabel
Número de contactos
20
Detalles
Pro plochý kabel IDC s roztečí 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Características técnicas
Filas de contacto
2
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
1,27 mm
Corriente nominal
2,5 A
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 60 N
Fuerza de extracción
≤ 60 N
Nivel de rendimiento
3
Podle IEC 60603-13
Ciclos de conexión
≥ 50
Tensión de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
Material (aislante)
Termoplastická pryskyřice (PBT)
Color (aislante)
Šedá
Material (contactos)
Slitina mědi
Superficie (contactos)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
Estado ELV
V souladu s předpisy
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Neobsahuje
Sustancias REACH ANNEX XIV
Neobsahuje
Sustancias REACH SVHC
Neobsahuje
Sustancias de la California Proposition 65
Ano
Sustancias de la California Proposition 65
Nikl
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificación para el sector ferroviario
F3/I3
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
3,15 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140030206
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found