53
Tools
4
饰品
8
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 18 550 5804
型号: 09 18 550 5804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 50P PLS4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Female konnektor
Lukket endedæksel
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Nominel strøm: 2.5 A
Termoplastisk harpiks (PBT)
Grå
Kontakter: 50
Ydeevneniveau: NM 30 (S4)
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 550 5804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 50P PLS4
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
53
Tools
4
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
SEK
Element
Female konnektor
Specifikation
Lukket endedæksel
Version
Termineringsmetode
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Tilslutningstype
PCB til kabel
Antal kontakter
50
Detaljer
til IDC-fladkabel med en afstand på 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
2
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
1,27 mm
Nominel strøm
2,5 A
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 100 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 100 N
Ydeevneniveau
NM 30 (S4)
Koblingscyklusser
≥ 250
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks (PBT)
Farve (indsats)
Grå
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Lagtykkelse
≥ 0,76 µm
Lagtykkelse
≥ 30 µinch
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation
F3/I3
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
7,2 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140210806
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08