登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
45
Tools
4
Accessories
7
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Кабельные соединители и кабельные сборки
09 18 560 7804
型号: 09 18 560 7804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 60P PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Розетка
Защелка с закрытым торцом
Подключение смещением изоляции (IDC)
Номинальный ток: 2.5 A
Термопластичная смола (PBT)
Серый
Контакты: 60
Уровень исполнения: 3, В соответствии с IEC 60603-13
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 18 560 7804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 60P PL3
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
45
Tools
4
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
SEK
Элемент
Розетка
Спецификация
Защелка с закрытым торцом
Версия
Метод подключения
Подключение смещением изоляции (IDC)
Тип соединения
Соединение печатной платы с кабелем
Число контактов
60
Подробные данные
для плоского кабеля IDC с шагом 1.27 мм (0,050 дюйма)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Технические характеристики
Ряды контактов
2
Шаг контактов (сторона подключения)
2,54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
1,27 mm
Номинальный ток
2,5 A
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 180 N
Усилие расстыковки
≤ 180 N
Уровень исполнения
3
В соответствии с IEC 60603-13
Циклы стыковки
≥ 50
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Термопластичная смола (PBT)
Цвет (контактная вставка)
Серый
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
Sn поверх Ni Сторона подключения
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F3/I3
Коммерческие данные
Размер упаковки
50
Вес нетто
9,66 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140035256
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PDF (Датский)
PDF (Итальянский)
PDF (Французский)
PDF (Японский)
PDF (Корейский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Польский)
PDF (Румынский)
PDF (Русский)
PDF (Шведский)
PDF (Турецкий)
PDF (Китайский упрощенный)
PDF (Трад. китайский)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Английский)
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
PDF (Английский)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08