12
饰品
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 18 564 7322
型号: 09 18 564 7322
LP MALE CONNECTORS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 564 7322
LP MALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Connectors
Baureihe
SEK Low-profile
Komponente
Male connector
Kontaktbeschreibung
Straight
Ausführung
Anschlussart
Wave soldering termination
Art der Verbindung
PCB to cable
PCB to PCB
Kontaktanzahl
64
Länge der Pins
4.5 mm
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
2
Raster, anschlussseitig
2.54 mm
Bemessungsstrom
1 A
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 192 N
Ziehkraft
≤ 192 N
Anforderungsstufe
3
acc. to IEC 60603-13
Steckzyklen
≥ 50
Prüfspannung U
eff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastic resin (PBT)
Farbe Einsatz
Grey
Werkstoff Kontakte
Copper alloy
Kontaktoberfläche
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV Status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
Not contained
REACH ANNEX XIV Stoffe
Not contained
REACH SVHC Stoffe
Not contained
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung
F3/I3
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
50
Nettogewicht
11.2 g
Ursprungsland
Romania
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140036024
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications