配套产品
配套产品
Combinables
17
Accessories
6
型号: 09 18 514 7921
STD MALE CONNECTORS
STD MALE CONNECTORS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 14
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 18 514 7921
STD MALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Accessories
6
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria SEK Standard
  • Element Male connector
  • Descrierea contactului Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 14
  • Lungime terminaţie 4.5 mm
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 42 N
  • Forţă de extragere ≤ 42 N
  • Nivel de performanţă
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin (PBT)
  • Culoare (inserţie) Grey
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F3/I3
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 6.5 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140028456
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较