配套产品
配套产品
Combinables
18
アクセサリ
6
型号: 09 18 506 7922
STD MALE CONNECTORS
STD MALE CONNECTORS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 6
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 18 506 7922
STD MALE CONNECTORS
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
アクセサリ
6
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK Padrão
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 6
  • Comprimento de terminal 4,5 mm
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 18 N
  • Força de retirada ≤ 18 N
  • Nível de desempenho
    3
    conforme IEC 60603-13
  • Ciclos de conexão ≥ 50
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PBC)
  • Cor (inserto) Cinza
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F3/I3
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 5,35 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140026605
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较