登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement carte mère à carte fille
09 19 530 5323
型号: 09 19 530 5323
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 30P PLS4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Connecteur mâle
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Intensité nominale: 1 A
Contacts: 30
coudé
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: NM 30 (S4)
Résine thermoplastique (PCT)
Beige
注释
比较
型号: 09 19 530 5323
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 30P PLS4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
SEK Low-profile
Elément
Connecteur mâle
Description du contact
coudé
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Carte mère à carte fille
Nombre de contacts
30
Longueur du raccordement
2,9 mm
Données techniques
Rangées de contacts
2
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,54 mm
Intensité nominale
1 A
Résistance d'isolement
>10
9
Ω
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 60 s)
Force d'insertion
≤ 60 N
Force d'arrachement
≤ 60 N
Classe de performance
NM 30 (S4)
Cycles de connexion
≥ 250
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
II (400 ≤ CTI < 600)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique (PCT)
Couleur (d'insert)
Beige
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Épaisseur de la couche
≥ 0,76 µm
Épaisseur de la couche
≥ 30 µinch
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Roumanie
GTIN
5713140211957
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_BR)
PDF (Tchèque)
PDF (Anglais)
PDF (Allemand)
PDF (Danois)
PDF (Espagnol)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Italien)
PDF (Coréen)
PDF (Néerlandais)
PDF (Français)
PDF (Japonais)
PDF (Polonais)
PDF (Suédois)
PDF (Turc)
PDF (Chinois trad.)
PDF (Chinois (simplifié))
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Anglais)
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
PDF (Anglais)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08