配套产品
配套产品
Combinables
22
型号: 09 19 516 5324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16PLS4VC/RE/B
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16PLS4VC/RE/B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑性树脂(PCT)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 516 5324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16PLS4VC/RE/B
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
22
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série SEK Low-profile
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Type de connexion
    Carte de circuit imprimé sur câble
    Circuit imprimé à circuit imprimé
  • Nombre de contacts 16
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
  • Contenu du kit Bande & Bobine
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 60 s)
  • Force d'insertion ≤ 32 N
  • Force d'arrachement ≤ 32 N
  • Classe de performance NM 30 (S4)
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation II (400 ≤ CTI < 600)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique (PCT)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Épaisseur de la couche ≥ 0,76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • GTIN 5713140211735
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较