配套产品
配套产品
Combinables
23
饰品
4
型号: 09 19 520 7324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/T&R
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/T&R

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 19 520 7324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/T&R
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
饰品
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Conectores
  • Sorozat SEK Low-profile
  • Elem Conector macho
  • Az érintkező leírása Recto
Verzió
  • Lezárási mód Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Összeköttetés típusa
    De placa de circuitos impresos a cable
    De placa de circuitos impresos a placa de circuitos impresos
  • Érintkezők száma 20
  • Lezárás hossz 2,9 mm
  • Csomag tartalma Cinta y bobina
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 60 s)
  • Benyomási erő ≤ 60 N
  • Kihúzási erő ≤ 60 N
  • Teljesítményszint
    3
    conforme a IEC 60603-13
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Resina termoplástica (PCT)
  • Színes (betét) Beige
  • Anyag (érintkezők) Aleación de cobre
  • Felület (érintkező)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS conforme
  • ELV státusz conforme
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH SVHC anyagok No incluido
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Plomo
    Níquel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Especificaciones y homologaciones
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 400
  • Nettó tömeg 4,17 g
  • Származási ország Rumanía
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140037212
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较