登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
23
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Conexiune Mezzanine
09 19 534 5324 740
型号: 09 19 534 5324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PLS4VC/RE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 34
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 534 5324 740
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PLS4VC/RE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
SEK Low-profile
Element
Conector tată
Descrierea contactului
Drept
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
Tip conexiune
PCB la cablu
PCB la PCB
Număr de contacte
34
Lungime terminaţie
2,9 mm
Conţinut pachet
Bandă & rolă
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2,54 mm
Curent nominal
1 A
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C (în cursul lipirii în reflux max. +240 °C for 60 s)
Forţă de inserţie
≤ 68 N
Forţă de extragere
≤ 68 N
Nivel de performanţă
NM 30 (S4)
Cicluri de cuplare
≥ 250
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
II (400 ≤ CTI < 600)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Răşină termoplastică (PCT)
Culoare (inserţie)
Bej
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Grosime strat
≥ 0,76 µm
Grosime strat
≥ 30 µinch
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
GTIN
5713140211544
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08