Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.
Properties Overview
Conector macho
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Corrente Nominal: 1 A
Contatos: 60
Angular
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 3, conforme IEC 60603-13
Resina termoplástica (PCT)
Bege