La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Properties Overview
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: 1 A
Contactos: 40
En ángulo
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de desempeño: 3, según IEC 60603-13
Resina termoplástica (PCT)
Beige