Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 19 520 7924
SEK-19 SV HT MA STD STR29 20P PL3
SEK-19 SV HT MA STD STR29 20P PL3

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Male konektor
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Jmenovitý proud: ‌1 A
Kontakty: 20
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 3, Podle IEC 60603-13
Termoplastická pryskyřice (PCT)
Béžová
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 19 520 7924
SEK-19 SV HT MA STD STR29 20P PL3
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada SEK Standardní
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 20
  • Délka zakončení 2,9 mm
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 60 s)
  • Připojovací síla ≤ 60 N
  • Odpojovací síla ≤ 60 N
  • Úroveň vlastností
    3
    Podle IEC 60603-13
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina II (400 ≤ CTI < 600)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PCT)
  • Barva (vložka) Béžová
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • GTIN 5713140212985
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte