登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
Accessories
7
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores de cable y cableados
09 18 140 9422
型号: 09 18 140 9422
SEK 2R 40P Kinked pre-assy cover W/O SR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.6 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 40
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 18 140 9422
SEK 2R 40P Kinked pre-assy cover W/O SR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
SEK Low-profile
Elemento
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Descripción del contacto
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
40
Longitud de terminación
2,9 mm
Detalles
2 contactos curvos en cada extremo
Detalles
para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050ʺ) de distancia entre contactos
AWG 28/7
Características técnicas
Filas de contacto
2
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
1,27 mm
Altura de montaje
5,5 mm
Corriente nominal
2,6 A
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 35 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +105 °C
Tensión de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
II (400 ≤ CTI < 600)
Propiedades del material
Material (aislante)
Resina termoplástica (PBT)
Color (aislante)
Gris
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
6,488 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140025714
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found