Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
饰品
3
部品番号: 09 18 106 9422
SEK 2R 6P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 6P Kinked pre-assy cover W/O SR

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
PCBトランジションコネクタ
半田端子, IDC圧接端子
定格電流: ‌2.6 A
サーモプラスチック樹脂 (PBT)
グレー
コンタクト: 6
銅合金
Snメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
ノート
Compare
部品番号: 09 18 106 9422
SEK 2R 6P Kinked pre-assy cover W/O SR
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Tools
4
饰品
3
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ SEK Low-profile
  • エレメント PCBトランジションコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式
    半田端子
    IDC圧接端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 6
  • 端子長さ 2.9 mm
  • 詳細 各先端にキンクピン2本
  • 詳細
    IDCフラットケーブル1.27 mm (0.050ʺ) ピッチ用
    AWG 28/7
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
  • 取付け高さ 5.5 mm
  • 定格電流 ‌ 2.6 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 35 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +105 °C
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック樹脂 (PBT)
  • カラー(インサート) グレー
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 2.265 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140025493
  • eCl@ss 27,460,202.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare