配套產品
配套產品
零件號: 09 18 015 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 15P 30,48m
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 15P 30,48m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
銅質電纜 扁平
AWG 28/7
PVC
電纜長度: 30.48 m
注解
比較
零件號: 09 18 015 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 15P 30,48m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 30,48 m
  • Número de núcleos 15
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +105 °C no desplazado
    -20 ... +105 °C movido
  • Impedancia ‌100 Ω
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤216 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Con codificación de color
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.001 g
  • Peso neto ‌ 28 g/m
  • País de origen EE.UU.
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140024502
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較