Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 18 018 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 18P 30,48m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 18P 30,48m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (plochý)
AWG 28/7
PVC
Délka kabelu: 30.48 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 18 018 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 18P 30,48m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Měděný kabel (plochý)
Verze
  • Délka kabelu 30,48 m
  • Počet žil 18
  • Uspořádání vodičů AWG 28/7
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota
    -30 ... +105 °C Bez pohybu
    -20 ... +105 °C v pohybu
  • Impedance ‌100 Ω
  • Izolační odpor při 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto ‌ 32 g/m
  • GTIN 5713140273153
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte