Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 18 014 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 14P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 14P 30,48m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu de cupru (plat)
AWG 28/7
Nehalogenat
Lungimea cablului: 30.48 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 18 014 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 14P 30,48m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 铜质电缆 扁平
版本
  • 电缆长度 30.48 m
  • 芯数 14
  • 芯结构 AWG 28/7
技术参数
  • 电阻抗 110 Ω
  • 极限温度
    -40 ... +105 °C 未移动
    -20 ... +105 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) 非卤化
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    UL 1581
    UL 758
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,039 g
  • 净重 ‌ 26 g/m
  • 原产国 美国
  • 欧洲海关关税号 85444993
  • GTIN 5713140024397
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați