21
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 19 510 6822
型号: 09 19 510 6822
SEK mezz Fe 10P THT/THR 4.5mm PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 510 6822
SEK mezz Fe 10P THT/THR 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
21
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
SEK Mezzanino
Elemento
Connettore femmina
Descrizione del contatto
Diritto
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento
PCB / PCB
Scheda madre a scheda figlia
Numero di poli
10
Lunghezza del collegamento
4,5 mm
Dettagli tecnici
File di contatti
2
Spazio di contatto (lato cavi)
2,54 mm
Corrente d'esercizio
1 A
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 60 s)
Forza di inserzione
≤ 20 N
Forza di prelievo
≤ 20 N
Classe di lavoro
2
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Colore (inserto)
Nero
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Sn su Ni Lato collegamento
Au su Pd/Ni Lato contatti
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
3,07 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140212664
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications