配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 09 19 550 6822
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 50
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 550 6822
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria SEK Mezzanine
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Lutowanie rozpływowe (THR)
    Lutowane na fali
  • Typ połącznia
    PCB do PCB
    Motherboard do daughtercard
  • Liczba kontaktów 50
  • Długość przyłączenia 4,5 mm
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240 °C dla 60 s)
  • Siła łączenia ≤ 100 N
  • Siła wycofania ≤ 100 N
  • Klasa właściwości 2
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
    Au na Pd/Ni Strona łączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 14,999 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140212749
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较