配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 19 564 6829
SEK mezz Fe 64P Press-in 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 64P Press-in 4.5mm PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 64
直式
铜合金
镀镍 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 564 6829
SEK mezz Fe 64P Press-in 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie SEK Mezzanine
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode Indrukafsluiting
  • Verbindingstype
    PCB naar PCB
    Moederbord naar dochterkaart
  • Aantal contacten 64
  • Afsluitingslengte 4,5 mm
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 128 N
  • Uittrekkracht ≤ 128 N
  • Prestatieniveau 2
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ‌1,6 mm +1,6 ‌
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Vernikkeld aansluitzijde
    Au over Pd/Ni Contact zijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 0,02 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140211162
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较