Varios
...
kann gelöscht werden
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 075
型号: 33 28 271 6002 075
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 075
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
Connector 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
HARTING T1 Industrial
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial Acodado
Sobremoldeado
Conector 2
HARTING M12 T1 Industrial Recto
Sobremoldeado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Retardante de llama
Resistente al aceite
Sin halógenos
Versión
Número de núcleos
2
Estructura de núcleo
1x 2x AWG 24/7
Número de contactos
2
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
60 V DC
Características de transmisión
600 MHz Ancho de banda
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Resistencia de blindaje
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C no desplazado
-25 ... +80 °C movido
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67
Tensión de prueba U
r.m.s.
1 kV (contacto-contacto)
2,25 kV (contacto-tierra)
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Amarillo
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Retardo de llama
EN 60811-404 Resistencia al aceite
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85444290
eCl@ss
27.060.307,00