配套产品
配套产品
型号: 33 28 261 6002 250
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 25m
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 28 261 6002 250
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria 系统布线
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element 电缆组装
  • Specificație 两端预接
  • Conector 1
    HARTING M12 T1 Industrial 180°弯式
    一体成型
  • Conector 2
    HARTING M12 T1 Industrial 直式
    一体成型
  • Tip cablu 铜质电缆 (圆型)
  • Descrierea cablului
    阻燃
    防油
    无卤素
Versiune
  • Lungimea cablului 25 m
  • Număr de miezuri 2
  • Structură miez 1x 2x AWG 22/7
  • Număr de contacte 2
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie 600 MHz 带宽
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Rezistenţa ecranajului ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (聚氨酯)
  • Culoare (cablu)
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较