Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 261 6002 030
型号: 33 28 261 6002 030
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 28 261 6002 030
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
连接器1
HARTING M12 T1 Industrial angled up
连接器2
HARTING M12 T1 Industrial straight
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
HARTING T1 Industrial
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING M12 T1 Industrial 180°アングル型
オーバーモールド
コネクタ 2
HARTING M12 T1 Industrial ストレート型
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
遅燃性
耐油性
ハロゲンフリー
バージョン
ケーブル長さ
3 m
芯数
2
芯線構造
1x 2x AWG 22/7
コンタクト数
2
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
60 V DC
伝送特性
600 MHz 帯域幅
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
接触抵抗
≤ 20 mΩ
シールド抵抗
≤ 100 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +80 °C 固定
-25 ... +80 °C 変動
嵌合回数
≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV (コンタクト−コンタクト)
2.25 kV コンタクト−GND
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黄
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
仕様および認証
仕様
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu [PoDL (Power over Data Line)による遠隔電力供給]
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 難燃性
EN 60811-404 耐油性
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
169.5 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85444290
eCl@ss
27,060,307.00