配套产品
配套产品
型号: 33 28 161 6002 200
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 20m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 28 161 6002 200
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING M12 T1 Industrial Lige
    Overstøbt
  • Konnektor 2
    HARTING M12 T1 Industrial Lige
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Halogenfri
    Oliebestandig
    Flammehæmmende
Version
  • Kabellængde 20 m
  • Antal ledninger 2
  • Ledningsstruktur 1x 2x AWG 24/7
  • Antal kontakter 2
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber 600 MHz Båndbredde
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67
  • Testspænding Ur.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Farve (kabel)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较