登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori de cablu și montaje de cablu
...
Conectori hibrizi
Data and power/signal
09 57 508 0510 000
型号: 09 57 508 0510 000
Set Han3A LC DC plug MM GOF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
插针: 5
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸铝
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 508 0510 000
Set Han3A LC DC plug MM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
LC duplex
Identificare
Hybrid
Serii de carcase/prize
Han A
®
Element
Cable connector
Tip de contact
LC contact
Descrierea contactului
Multimode
Tip carcasă/priză
Hood
Descriere carcasă/priză
Straight
Versiune
Mărime
3 A
Număr de contacte
5
Număr contacte de putere
3
Număr de contacte speciale
2x FO contact
Specificaţie a contactelor speciale
FO contact
Configuraţie contact
V+, GND, V-
Caracteristici tehnice
Tensiune nominală (putere)
300 V DC
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP67
Diametru cablu
6 ... 9 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
压铸铝
Suprafaţă (carcasă/priză)
粉末涂层
Culoare (carcasă/priză)
黑色
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(b) / 6(b)-II:
铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
镍
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
157.5 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140072756
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Ethernet Cabling