配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
2
Tools
3
饰品
8
型号: 09 46 295 4430
HARTING PushPull EasyInstall 4-pole
HARTING PushPull EasyInstall 4-pole

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装设置
压接针
额定电流: ‌12 A
插针: 4
Easy Install
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 46 295 4430
HARTING PushPull EasyInstall 4-pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
2
Tools
3
饰品
8
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Identificação Power
  • Elemento Jogo para passagem através do painel
  • Descrição da carcaça/base Easy Install
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 4
  • Tipo de trava PushPull
  • Conteúdo da embalagem Corpo de isolação, carcaça e vedação integrada
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 1,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 16 ... AWG 14
  • Diâmetro externo do fio ≤2,9 mm
  • Corrente Nominal ‌ 12 A
  • Tensão Nominal 48 V
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Comprimento de decapagem
    5 mm Núcleos
    30 mm manto de cabo
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Metal
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 26 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140065437
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较