配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
7
型号: 09 45 295 1130
Set PP Metal PFT RJ45 PCB with 2 jacks
Set  PP Metal PFT RJ45 PCB with 2 jacks

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
插针: 5
不封底安装底座
Easy Install
PushPull
材料: 压铸锌
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 45 295 1130
Set PP Metal PFT RJ45 PCB with 2 jacks
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
7
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Identifikation RJ45
  • Element Panelgennemføringssæt
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Easy Install
Version
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 5
  • Låsetype PushPull
  • Pakkens indhold inkl. integreret tætning, 2 x RJ45-stik og pladeboringer til M3
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Farve (kappe/hus) sølv
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 33,5 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140059931
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较