配套产品
配套产品
型号: 09 40 024 5203
Shielding Frame Han 24HPR enlarged-Mod
Shielding Frame Han 24HPR enlarged-Mod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
屏蔽框架
用于与 Han-Modular® 框架搭配使用
尺寸: 24 B
不锈钢
注释
比较
型号: 09 40 024 5203
Shielding Frame Han 24HPR enlarged-Mod
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件种类 屏蔽框架
  • 附件介绍 用于与 Han-Modular® 框架搭配使用
版本
  • 尺寸 24 B
材料特性
  • 材料(附件) 不锈钢
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 81.18 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140193253
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400