配套产品
配套产品
型号: 21 34 290 0642 015
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,5m
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 290 0642 015
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari Mărimea 15
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    Mărimea 15
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1,5 m
  • Număr de miezuri 6
  • Structură miez 6x 2,5 mm²
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal (semnal) 10 A
  • Tensiune nominală (semnal) ‌ 63 V AC/DC
  • Curent nominal (putere) 16 A
  • Tensiune nominală (putere) ‌ 600 V AC
  • Temperatura de limitare -25 ... +80 °C
  • Diametru cablu 10,5 mm
Proprietăţi material
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 399 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140816305
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604