登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
系列
尺寸 15
21 34 280 0641 100
型号: 21 34 280 0641 100
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 280 0641 100
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
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
Tip cablu
5+PE 1,5mm² PUR black
Conector 1
Size 15 6pole male straight overmolded
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari Mărimea 15
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
Mărimea 15
Tată Drept
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
10 m
Număr de miezuri
6
Structură miez
6x 1,5 mm²
Caracteristici tehnice
Curent nominal (semnal)
10 A
Tensiune nominală (semnal)
63 V AC/DC
Curent nominal (putere)
13 A
Tensiune nominală (putere)
600 V AC
Temperatura de limitare
-25 ... +80 °C
Diametru cablu
9 mm
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Negru
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Specificaţii şi omologări
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140816466
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found