配套产品
配套产品
型号: 21 46 359 5610
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌100 cm
注释
比较
型号: 21 46 359 5610
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 尺寸 15
  • 原件 面板安装
  • 规格
    带导体
    面板外部安装
版本
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 5
  • 信号针数 2
  • 电源针数 3
  • 接地针
  • 锁定类型 开关锁扣
  • 包装内容 包含锁紧螺母
技术参数
  • 导体截面积 2.5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 14
  • 污染等级 3
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压(信号) ‌ 63 V AC/DC
  • 额定脉沖电压(信号) 1.5 kV
  • 额定电流(电源) 16 A
  • 额定电压(电源) ‌ 630 V
  • 额定脉沖电压(电源) 6 kV
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 导体长度 ‌ 100 cm
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-116
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 228 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140229112
  • eCl@ss 27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
  • UNSPSC 24.0 39121413