登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 00 000 5032
型号: 19 00 000 5032
Spec. Cable Gland M40/12mm Ø21-35 SBC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
EMC版
M40
夹持范围: 21 ... 35 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP65 / IP68
扳手规格: 51
注释
比较
型号: 19 00 000 5032
Spec. Cable Gland M40/12mm Ø21-35 SBC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR EasyCon
附件种类
电缆紧固件
附件介绍
EMC版
技术参数
拧紧力矩
30 Nm
扳手规格
51
极限温度
-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP68
尺寸
M40
夹持范围
21 ... 35 mm
跨角宽度
54 mm
材料特性
材料(电缆接头)
黄铜
材料(密封件)
EPDM
材料(夹环)
聚酰胺 (PA)
表面(附件)
镀镍
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
335 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
74122000
GTIN
5713140193215
eCl@ss
27140803 电缆接头 EMC(电气安装)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular