登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Potencia y señal
...
Cableado Han
®
Han-Compact
®
20 88 821 0150
型号: 20 88 821 0150
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 20 88 821 0150
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Han
®
Q
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
Han
®
Q 8/0
Conector 2
Han
®
Q 8/0
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
15 m
Número de núcleos
6
Estructura de núcleo
6x 2,5 mm²
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C no desplazado
-15 ... +80 °C movido
Propiedades del material
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 50525-2-51
IEC 60228
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
3.962 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140244634
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found