配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 33 28 021 4002 010
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 28 021 4002 010
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
6
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия
    HARTING T1 Industrial
    Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING T1 Industrial
    Литой
    IP20
  • Соединитель 2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Прямой
    Стопорный винт
    IP65 / IP67 присоединенное состояние
    Литой цинк
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Не содержит галогенов
    Маслостойкий
    Огнестойкий
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 2
  • Структура ядра 1x 2x AWG 22/7
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Вилка
  • Экранирование Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Число контактов 2
  • другие контакты + экранирование
  • Кодирование Single Pair Ethernet (SPE)
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов 600 MHz Производительность
  • Скорость передачи данных ‌ 1 Gbit/s
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C стационарный
    -25 ... +80 °C перемещен
  • Циклы стыковки ≥ 1.000
  • Испытательное напряжение UDC
    1 kV (контакт-контакт)
    2,25 kV (контакт-заземление)
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Номер ECHA SCIP ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (подключение электропитания по технологии PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 83 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140263086
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600