登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Lengő csatlakozóházak/házak
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-kábel csatlakozók
...
Adatcsatlakozók
Single Pair Ethernet
09 45 281 2813 333
型号: 09 45 281 2813 333
T1 Industrial jack AH-IP20 long (1 pcs.)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
弯式, 长版
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 09 45 281 2813 333
T1 Industrial jack AH-IP20 long (1 pcs.)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Lengő csatlakozóházak/házak
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
HARTING T1 Industrial
Elem
PCB connector
Specifikáció
Angled
Long version
Verzió
Lezárási mód
Reflow soldering termination (THR)
Fajta
Female
Árnyékolás
Fully shielded, 360° shielding contact
Érintkezők száma
2
további érintkezők
+ shielding
Csomag tartalma
Sample
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
4 A
Névleges feszültség
60 V DC
Átviteli jellemzők
4 GHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Árnyékolás ellenállása
≤ 100 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 1,000
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Tesztelési feszültség U
DC
1 kV (contact-contact)
2.25 kV (contact-ground)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
3.245 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (捷克语)
PDF (波兰语)
PDF (日语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
工程数据
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较