配套产品
配套产品
Successor Products
1
型号: 09 45 281 2800 333
T1 Industrial jack AH IP20
T1 Industrial jack AH IP20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 09 45 281 2800 333
T1 Industrial jack AH IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING T1 Industrial
  • Prvek PCB konektor
  • Specifikace Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 2
  • Další kontakty + stínění
  • Obsah balení Vzorek
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika 600 MHz Šířka pásma
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Odpor stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 1.000
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Zkušební napětí UDC
    1 kV (kontakt – kontakt)
    2,25 kV (kontakt – zemnění)
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 5 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140571280
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较