Matching Products
Matching Products NOVO
上殼/底座
1
Part Number: 09 45 281 2811
T1 Industrial jack V-IP20 18,5 mm
T1 Industrial jack V-IP20 18,5 mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector de PCB
Reto, Versão curta
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Corrente Nominal: ‌4 A
Contatos: 2 + blindagem
Notes
Compare
Part Number: 09 45 281 2811
T1 Industrial jack V-IP20 18,5 mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
上殼/底座
1
Detalhes do produto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия HARTING T1 Industrial
  • Элемент Соединитель печатной платы
  • Спецификация
    Прямой
    Укороченное исполнение
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Тип Розетка
  • Экранирование Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Число контактов 2
  • другие контакты + экранирование
  • Содержимое упаковки 50 штук в лотке
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов 4 GHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 1.000
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Испытательное напряжение UDC
    1 kV (контакт-контакт)
    2,25 kV (контакт-заземление)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (подключение электропитания по технологии PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140899582
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare