Successor Products
1
Contacts
4
Tools
3
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING T1 Industrial
09 45 181 2800 XL
型号: 09 45 181 2800 XL
T1 Industrial plug SL-C IP20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
压接针
公头
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.32 mm² 绞线
大批包装
注释
比较
型号: 09 45 181 2800 XL
T1 Industrial plug SL-C IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Contacts
4
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING T1 Industrial
原件
电缆连接器
规格
直式
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
2
更多插针
+屏蔽
详细资料
请单独订购压接针。
包装内容
大批包装
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 0.32 mm² 绞线
导体截面积 (AWG)
AWG 28/7 ... AWG 22/7 绞线
线芯外径
≤ 1.8 mm
额定电流
4 A
额定电压
60 V DC
传输特性
600 MHz 带宽
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
接触电阻
≤ 20 mΩ
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 1,000
防护等级符合 IEC 60529
IP20
电缆直径
4.5 ... 6 mm
测试电压U
DC
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
商业数据
包装尺寸
100
净重
3.775 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140571303
eCl@ss
27460202 电缆连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found